Сепаратор с игольчатыми роликами

K65X70X30 - NTN

K65X70X30

Игольчатый роликоподшипник, сепаратор с иголками, стальной сепаратор

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов65 mm
Ew - Описанный диаметр роликов70 mm
Bc - Ширина30 mm
Вес0,083 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность45 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность124 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом6000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
b - Ширина дорожки качения30 mm