Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN Fw - Вписанный диаметр роликов 68 mm Ew - Описанный диаметр роликов 74 mm Bc - Ширина 35 mm Вес 0,116 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность 49,5 kN C0r - Номинальная статическая грузоподъемность 125 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 4000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 6000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ b - Ширина дорожки качения 35 mm