Thrust cylindrical roller bearing cages

K81103T2 - NTN

K81103T2

Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, сепаратор с иголками, серия K811

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Dw - Диаметр по телам качения3,5 mm
Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами17 mm
Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками30 mm
Кольцо вала WSWS81103
Кольцо корпуса GSGS81103
Ea - Опорный наружный диаметр роликов27 mm
Eb - Опорный внутренний диаметр роликов19,2 mm
Масса сепаратора с роликами0,008 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность12,7 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность31 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность3,55 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом10000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C