Thrust cylindrical roller bearing cages

K81112T2 - NTN

K81112T2

Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, сепаратор с иголками, серия K811

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Dw - Диаметр по телам качения7,5 mm
Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами60 mm
Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками85 mm
Кольцо вала WSWS81112
Кольцо корпуса GSGS81112
Ea - Опорный наружный диаметр роликов80,1 mm
Eb - Опорный внутренний диаметр роликов63,7 mm
Масса сепаратора с роликами0,083 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность69 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность215 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность26,2 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой830 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C