Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Thrust cylindrical roller bearing cages

K81228 - NTN

K81228

Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, сепаратор с иголками, серия K812

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Dw - Диаметр по телам качения19 mm
Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами140 mm
Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками200 mm
Кольцо вала WSWS81228
Кольцо корпуса GSGS81228
Ea - Опорный наружный диаметр роликов189 mm
Eb - Опорный внутренний диаметр роликов150,1 mm
Масса сепаратора с роликами1,2 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность370 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность1280 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность133 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой350 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C