Сепаратор с игольчатыми роликами

K85X92X30 - NTN

K85X92X30

Игольчатый роликоподшипник, сепаратор с иголками, стальной сепаратор

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов85 mm
Ew - Описанный диаметр роликов92 mm
Bc - Ширина30 mm
Вес0,142 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность66 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность176 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3100 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
b - Ширина дорожки качения30 mm