Thrust cylindrical roller bearing cages

K89308 - NTN

K89308

Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, сепаратор с иголками, серия K893

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Dw - Диаметр по телам качения7 mm
Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами40 mm
Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками78 mm
Кольцо вала WSWS89308
Кольцо корпуса GSGS89308
Ea - Опорный наружный диаметр роликов74,4 mm
Eb - Опорный внутренний диаметр роликов46 mm
Масса сепаратора с роликами0,1 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность85 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность277 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность34 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C