Thrust cylindrical roller bearing cages

K89309 - NTN

K89309

Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, сепаратор с иголками, серия K893

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Dw - Диаметр по телам качения7,5 mm
Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами45 mm
Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками85 mm
Кольцо вала WSWS89309
Кольцо корпуса GSGS89309
Ea - Опорный наружный диаметр роликов81,3 mm
Eb - Опорный внутренний диаметр роликов50,9 mm
Масса сепаратора с роликами0,14 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность102 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность345 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность42 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой900 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C