Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, сепаратор с иголками, серия K893
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| Dw - Диаметр по телам качения | 12 mm |
| Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами | 85 mm |
| Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками | 150 mm |
| Кольцо вала WS | WS89317 |
| Кольцо корпуса GS | GS89317 |
| Ea - Опорный наружный диаметр роликов | 144,2 mm |
| Eb - Опорный внутренний диаметр роликов | 95,8 mm |
| Масса сепаратора с роликами | 0,59 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 281 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 1100 kN |
| Cua - Предельная осевая грузоподъемность | 128 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 500 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 2000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |