Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, сепаратор с иголками, серия K893
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | NTN |
Dw - Диаметр по телам качения | 13 mm |
Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами | 100 mm |
Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками | 170 mm |
Кольцо вала WS | WS89320 |
Кольцо корпуса GS | GS89320 |
Ea - Опорный наружный диаметр роликов | 163 mm |
Eb - Опорный внутренний диаметр роликов | 110,6 mm |
Масса сепаратора с роликами | 0,81 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 335 kN |
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 1370 kN |
Cua - Предельная осевая грузоподъемность | 153 kN |
Nlim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 430 tr/min |
Nlim - Предельная скорость при смазывании маслом | 1700 tr/min |
Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |