Сепаратор с игольчатыми роликами

K8X11X8T2 - NTN

K8X11X8T2

Игольчатый роликоподшипник, сепаратор с иголками, полиамидный сепаратор

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов8 mm
Ew - Описанный диаметр роликов11 mm
Bc - Ширина8 mm
Вес0,001 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность3,15 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность3 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой21000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом32000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
b - Ширина дорожки качения8 mm