Сепаратор с игольчатыми роликами

K95X102X21 - NTN

K95X102X21

Игольчатый роликоподшипник, сепаратор с иголками, стальной сепаратор

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов95 mm
Ew - Описанный диаметр роликов102 mm
Bc - Ширина21 mm
Вес0,115 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность48 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность122 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2800 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
b - Ширина дорожки качения21 mm