Упорные подшипники должны быть иметь идеальную конструкцию, чтобы соответствовать новым технологическим вызовам. КОМПЛЕКТЫ УПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ ОТ КОМПАНИИ NTN-SNR способны противостоять этим вызовам и обладают всеми элеменатми для полной и эффективной замены.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- Эластичный элемент опоры
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Recommended tool (Suspension) | Clas : OP3231 |
| Weight | 1,36 kg |
| Количество комплектующих | 1 |
| Внешний диаметр 1 | 62 mm |
| Внутренний диаметр 1 | 10 mm |
| Внешний диаметр 2 | 81 mm |
| Внешний диаметр 3 | 142 mm |
| Высота | 56 mm |