Справка KB667.01
Упорные подшипники должны быть иметь идеальную конструкцию, чтобы соответствовать новым технологическим вызовам. КОМПЛЕКТЫ УПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ ОТ КОМПАНИИ NTN-SNR способны противостоять этим вызовам и обладают всеми элеменатми для полной и эффективной замены.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- Эластичный элемент опоры
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Количество комплектующих | 1 |
Высота | 38 mm |
Внутренний диаметр 1 | 12 mm |
Внешний диаметр 1 | 87 mm |
Recommended tool | Clas : OP3231 |
Weight | 0,325 kg |