Рем. комплект передней опоры амортизатора

KB669.12 - SNR

KB669.12

Упорные подшипники должны быть иметь идеальную конструкцию, чтобы соответствовать новым технологическим вызовам. КОМПЛЕКТЫ УПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ ОТ КОМПАНИИ  NTN-SNR способны противостоять этим вызовам и обладают всеми элеменатми для полной и эффективной замены.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • BLFR

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Width 1 (suspension)133 mm
Weight0,567 kg
С интегрированной ступицей колеса1
Recommended tool (Suspension)Clas : OP3231
Fitting positionAvant gauche
Length 1 (auxiliary system/wheel/suspension/component)140 mm
Количество комплектующих1
Высота45 mm
Внутренний диаметр 114 mm

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеToyotaPaseoPaseo09/1996 => 02/1999--ToyotaStarletSTARLET III12/1995 => 06/1999--