Справка KB952.03
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Width 1 (suspension) | 62 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Length 1 (auxiliary system/wheel/suspension/component) | 126 mm |
| Количество комплектующих | 1 |
| Высота | 42 mm |
| Weight | 0,289 kg |
OE Equivalents
Ford1233950Automotive Compatibility
FORD (CHANGAN)ESCORTESCORT => --FORD (CHANGAN)FOCUS HatchbackFOCUS Hatchback => --FORD (CHANGAN)FOCUS SaloonFOCUS Saloon => --FORD (CHANGAN)KUGAKUGA => --FordC-MAXC-MAX01/2007 => 07/2010--FordCMAXCMAX I01/2007 => 07/2010--FordCMAXCMAX II => --FordFOCUSFOCUS05/2006 => --FordFOCUSFOCUS I => --FordFOCUSFOCUS II => --FordFOCUSFOCUS III => --FordFOCUS III SaloonFOCUS III Saloon => --FordFOCUS IVFOCUS IV10/2014 => --FordKUGAKUGA => --FordKUGAKUGA I03/2008 => 10/2012--FordKUGA IIKUGA II => --MAZDA (CHANGAN)3 Saloon3 Saloon => --MercedesATEGOATEGO10/2012 => 08/2015--MercedesVITOVITO I02/2013 => 08/2016--VauxhallASTRAASTRA III08/2005 => 01/2007--