Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information ХАРАКТЕРИСТИКИ Fitting position Avant droit Внутренний диаметр 1 22 mm Высота 50 mm Внешний диаметр 1 99 mm Внешний диаметр 2 105 mm Weight 0,075 kg
OE Equivalents Mazda 1E00-34-380 Automotive Compatibility Ford COURRIER COURRIER IV => 01/2000 - - Ford Escort ESCORT V 01/2000 => 01/2000 - - Ford Fiesta FIESTA III 07/1995 => 01/2000 - - Ford Fiesta FIESTA IV 01/2000 => 01/2000 - - Ford Fiesta Fiesta 04/1996 => 01/2000 - - Ford KA KA 01/2000 => 10/2008 - - Ford KA KA I => - - Ford PUMA PUMA 01/2000 => 09/2000 - - Ford PUMA PUMA I 01/2000 => 11/2001 - - Ford STREETKA STREETKA 01/2000 => - - Mazda 121 121 III 02/1996 => 12/2001 - -