В ассортименте компании NTN-SNR более 500 различных КОМПЛЕКТОВ ГРМ:
- Один из самых высоких рейтингов рынка.
- Ассортимент оригинальных деталей, которые можно заказать на сайте производителей или у наших партнеров.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- GE359.31
- GT359.44
- Ремень грм
- Мелкие компоненты
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Качество ремня | HT : Teflon |
| Количество приводных ремней | 1 |
| Количество роликов | 2 |
| Ширина 1 | 20 mm |
| Количество зубьев | 141 |
| Weight | 1,102 kg |
OE Equivalents
Ford1872497Automotive Compatibility
FordBMAXBMAX02/2015 => --FordCMAXCMAX II03/2015 => --FordEcosportECOSPORT 106/2015 => 10/2017--FordEcosportECOSPORT 206/2015 => 10/2017--FordEcosportECOSPORT 305/2018 => --FordFIESTA VIFIESTA VI06/2015 => --FordFIESTA VIIFIESTA VII04/2017 => --FordFocusFOCUS III08/2014 => --FordFocusFocus10/2014 => --FordKAKA06/2018 => --FordKUGA IIKUGA II08/2016 => --FordMondeoMONDEO IV05/2015 => --FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II06/2015 => --FordTOURNEO COURIERTOURNEO COURIER I05/2016 => --FordTRANSITTRANSIT06/2015 => --FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT II06/2015 => --FordTRANSIT COURIERTRANSIT COURIER I05/2016 => --