В ассортименте компании NTN-SNR более 500 различных КОМПЛЕКТОВ ГРМ:
- Один из самых высоких рейтингов рынка.
- Ассортимент оригинальных деталей, которые можно заказать на сайте производителей или у наших партнеров.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- GE357.26
- Ремень грм
- Болт
- Натяжной ролик
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Weight | 1,182 kg |
| Качество ремня | Standard |
| Количество приводных ремней | 1 |
| Количество роликов | 2 |
| Ширина 1 | 30 mm |
| Количество зубьев | 120 |
OE Equivalents
Skoda, Volkswagen, Audi, Seat038198119Automotive Compatibility
AudiA2A2 => 07/2003--AudiA3A3 I04/2000 => 07/2003--AudiA4A4 I => 07/2003--AudiA4A4 II => 07/2003--AudiA6A6 II => 07/2003--FordGalaxyGALAXY I03/2000 => 03/2002--SeatALHAMBRAALHAMBRA => 07/2003--SeatALHAMBRAALHAMBRA I05/2000 => 07/2003--SeatAROSAAROSA 1 => 07/2003--SeatAROSAAROSA 2 => 07/2003--SeatLeonLEON I => 07/2003--SeatTOLEDO IITOLEDO II => 07/2003--SkodaFabiaFABIA I => 07/2003--SkodaFabiaFabia => 07/2003--SkodaOctaviaOCTAVIA I => 07/2003--SkodaSUPERBSUPERB I => 07/2003--VolkswagenBORABORA => 07/2003--VolkswagenGOLFGOLF => 07/2003--VolkswagenGOLF IVGOLF IV => 07/2003--VolkswagenLUPOLUPO => 07/2003--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I => 07/2003--VolkswagenPassatPASSAT IV => 07/2003--VolkswagenPoloPOLO III09/1999 => 07/2003--VolkswagenPoloPOLO IV => 07/2003--VolkswagenPoloPolo => 07/2003--VolkswagenSHARANSHARAN => 07/2003--VolkswagenSHARANSHARAN I => 07/2003--