KD457.54 - SNR
Рем. комплект ГРМ
В ассортименте компании NTN-SNR более 500 различных КОМПЛЕКТОВ ГРМ:
- Один из самых высоких рейтингов рынка.
- Ассортимент оригинальных деталей, которые можно заказать на сайте производителей или у наших партнеров.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- GE357.26
- Обводной ролик
- Болт
- Ремень грм
- Натяжной ролик
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Качество ремня | Standard |
| Количество приводных ремней | 1 |
| Ширина 1 | 30 mm |
| Количество роликов | 3 |
| Количество зубьев | 120 |
| Weight | 1,545 kg |
Automotive Compatibility
AudiA2A204/2000 => 09/2001--AudiA3A3 I04/2000 => 09/2001--AudiA4A4 I06/1999 => 08/2001--AudiA4A4 II11/2000 => 02/2002--AudiA6A6 II05/2001 => 02/2002--FordGalaxyGALAXY I03/2000 => 03/2002--SeatALHAMBRAALHAMBRA I05/2000 => 04/2002--SeatAROSAAROSA 108/2000 => 03/2002--SeatAROSAAROSA 208/2000 => 03/2002--SeatLeonLEON I08/2000 => 02/2002--SeatTOLEDO IITOLEDO II09/2000 => 06/2004--SkodaFabiaFABIA I12/1999 => 09/2001--SkodaOCTAVIAOCTAVIA I07/2000 => 03/2002--SkodaSUPERBSUPERB I11/2001 => 02/2008--VolkswagenBORABORA10/1998 => 01/2002--VolkswagenGOLF IVGOLF IV04/1999 => 05/2006--VolkswagenLUPOLUPO04/1999 => 08/2001--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I09/2000 => 08/2001--VolkswagenPassatPASSAT IV02/1999 => 04/2002--VolkswagenPoloPOLO III09/1999 => 08/2001--VolkswagenPoloPOLO IV10/2001 => 11/2001--VolkswagenPoloPolo12/1999 => 03/2000--VolkswagenSHARANSHARAN I02/1999 => 04/2002--