• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект ГРМ

KD457.76 - SNR

KD457.76
Справка KD457.76

В ассортименте компании NTN-SNR более 500 различных КОМПЛЕКТОВ ГРМ:

  • Один из самых высоких рейтингов рынка.
  • Ассортимент оригинальных деталей, которые можно заказать на сайте производителей или у наших партнеров.

Этот продукт заменяет следующую ссылку:
  • KD457.59 - SNR
  • KD457.59 - SNR

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • GE357.39
  • GT357.77
  • NEP28.5-002B-4G1
  • Мелкие компоненты
  • Ремень грм

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Качество ремняHT : Teflon
Количество приводных ремней1
Ширина 123 mm
Количество роликов3
Количество зубьев148
Weight0,88 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулAudi, Seat, Skoda, Volkswagen06F198119AVolkswagen, Audi, Seat, Skoda06F198119B

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAudiA1A1 I02/2012 => 10/2012--AudiA3A3 II05/2004 => 02/2013--AudiA4A4 II10/2004 => 02/2009--AudiA6A6 III05/2005 => 07/2011--AudiTTTT04/2008 => 05/2014--AudiTTTT II07/2006 => 05/2014--SeatALTEAALTEA 104/2004 => 02/2009--SeatEXEOEXEO02/2009 => 06/2011--SeatLEONLEON II06/2005 => 11/2012--SeatTOLEDOTOLEDO III08/2004 => 04/2009--SkodaOCTAVIAOCTAVIA II10/2004 => 10/2005--VolkswagenEOSEOS 104/2006 => 10/2010--VolkswagenGOLFGOLF 112/2004 => 05/2008--VolkswagenGOLF VGOLF V04/2004 => 02/2009--VolkswagenGOLF VIGOLF VI10/2009 => 04/2016--VolkswagenJETTA IIIJETTA III07/2005 => 09/2010--VolkswagenPASSATPASSAT V02/2005 => 11/2007--VolkswagenPOLO VPOLO V07/2013 => 04/2014--VolkswagenSCIROCCO IIISCIROCCO III10/2009 => 10/2017--VolkswagenTOURANTOURAN I04/2004 => 12/2006--