Рем. комплект ГРМ

KD458.54 - SNR

KD458.54

В ассортименте компании NTN-SNR более 500 различных КОМПЛЕКТОВ ГРМ:

  • Один из самых высоких рейтингов рынка.
  • Ассортимент оригинальных деталей, которые можно заказать на сайте производителей или у наших партнеров.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • GT358.40
  • Ремень грм

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Weight0,49 kg
Количество роликов1
Количество приводных ремней1
Ширина 122 mm
Количество зубьев129

OE Equivalents

ПроизводительАртикулLancia, Alfa Romeo, Chrysler, Fiat71754561Fiat, Lancia, Alfa Romeo71773317Alfa Romeo, Chrysler, Lancia, Fiat71775900

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAlfa RomeoMi.ToMi.To 106/2010 => 08/2013--Alfa RomeoMi.ToMi.To 206/2010 => 08/2013--ChryslerYPSILONYPSILON V04/2011 => --Fiat500500 II06/2007 => 08/2015--FiatDobloDOBLO I12/2005 => 12/2010--FiatFiorinoFIORINO III11/2007 => 12/2015--FiatGRANDEGRANDE12/2007 => 11/2009--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 08/2015--FiatIdeaIDEA 209/2005 => 12/2011--FiatLineaLinea06/2007 => --FiatPANDAPANDA II08/2003 => 01/2013--FiatPANDAPANDA III12/2011 => --FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III09/2009 => 08/2015--FiatPuntoPUNTO II12/2005 => 10/2010--FiatPuntoPUNTO III09/2011 => 07/2018--FiatPuntoPunto01/2014 => 07/2018--FiatQUBOQUBO III09/2009 => 12/2015--FordKAKA04/2016 => 06/2018--FordKAKA II11/2008 => 12/2015--FordKAKA+ 104/2016 => 06/2018--LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 03/2011--LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 11/2012--LanciaYPSILONYPSILON IV09/2003 => 05/2012--LanciaYPSILONYPSILON V04/2011 => --