Справка KDP453.250
Более 100 единиц ассортимента для РЕМНЕЙ ГРМ и ВОДЯНЫХ НАСОСОВ:
- Легкость в замене деталей.
- Оригинальные детали гарантируют высокое качество.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- GE358.27
- GT358.30
- Ремень грм
- Болт (x2)
- Водяная помпа
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Weight | 1,644 kg |
| Качество ремня | Standard |
| Количество приводных ремней | 1 |
| Количество роликов | 2 |
| Ширина 1 | 24 mm |
| Количество зубьев | 199 |
OE Equivalents
Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep6000629056Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Lancia71771579Automotive Compatibility
Alfa Romeo147147 209/2004 => 12/2009--Alfa Romeo156156 303/2003 => 05/2007--Alfa Romeo15915906/2005 => 04/2013--Alfa RomeoALFA GTALFA GT06/2006 => 12/2009--Alfa RomeoBRERABRERA03/2009 => 09/2010--Alfa RomeoGIULIETTAGIULIETTA II05/2010 => 01/2016--Alfa RomeoSPIDERSPIDER III03/2009 => 08/2010--Fiat50050008/2018 => --Fiat500500 110/2014 => --Fiat500500 208/2018 => --FiatBRAVO IIBRAVO II01/2007 => 06/2014--FiatCROMACROMA II05/2005 => 12/2010--FiatDOBLODOBLO II12/2009 => 01/2015--FiatDUCATODUCATO III04/2011 => --FiatFREEMONTFREEMONT05/2011 => 08/2015--FiatSEDICISEDICI 206/2009 => 08/2014--FiatSTILOSTILO02/2006 => 12/2007--JeepRENEGADERENEGADE 106/2014 => --JeepRENEGADERENEGADE 206/2014 => --LanciaDELTADELTA III06/2008 => 11/2014--OpelAstraASTRA III06/2004 => 11/2010--OpelAstraASTRA IV08/2009 => 08/2015--OpelCASCADACASCADA02/2013 => --OpelCOMBOCOMBO III09/2011 => 08/2015--OpelINSIGNIAINSIGNIA I12/2008 => 08/2015--OpelVectraVECTRA III03/2004 => 01/2009--OpelZAFIRAZAFIRA III09/2011 => 09/2014--Saab9-39-304/2009 => 02/2012--Saab9-39-3 II05/2004 => 02/2012--Saab9-59-5 I10/2005 => 05/2010--Saab9-59-5 II04/2010 => 02/2012--SuzukiSX4SX4 I06/2009 => 08/2014--VauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011--VauxhallASTRAASTRA VI12/2009 => --VauxhallCASCADACASCADA02/2013 => --VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I12/2008 => 08/2015--VauxhallZAFIRAZAFIRA III09/2011 => 08/2015--