• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект с водяной помпой

KDP457.850S - SNR

KDP457.850S
Справка KDP457.850S

Более 100 единиц ассортимента для РЕМНЕЙ ГРМ и ВОДЯНЫХ НАСОСОВ:

  • Легкость в замене деталей.
  • Оригинальные детали гарантируют высокое качество.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • GE357.41
  • GT357.80
  • Водяная помпа
  • Ремень грм
  • Мелкие компоненты
  • Обводной ролик

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Weight2,155 kg
Ширина 125 mm
Количество роликов3
Количество приводных ремней1
Количество зубьев145
Качество ремняStandard

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAudiA3A305/2017 => --AudiQ2Q2 105/2016 => --AudiQ2Q2 210/2016 => 06/2018--SeatIBIZAIBIZA V08/2017 => --SeatLEONLEON10/2017 => --SeatLEONLEON III09/2012 => --SkodaKAMIQKAMIQ06/2019 => --SkodaKAMIQKAMIQ 106/2019 => --SkodaKAROQKAROQ 106/2017 => --SkodaKODIAQKODIAQ09/2016 => --SkodaKODIAQKODIAQ I09/2016 => --SkodaOCTAVIAOCTAVIA III10/2014 => --SkodaOCTAVIAOctavia01/2017 => --SkodaSCALASCALA III01/2019 => --VolkswagenARTEONARTEON 110/2017 => --VolkswagenARTEONARTEON 210/2017 => --VolkswagenGOLFGOLF10/2017 => --VolkswagenGOLFGOLF VII10/2016 => --VolkswagenPASSATPASSAT10/2017 => --VolkswagenPASSATPASSAT VII02/2017 => --VolkswagenPOLOPOLO VI10/2017 => --VolkswagenT-CROSST-CROSS02/2019 => --VolkswagenT-CROSST-CROSS 102/2019 => --VolkswagenT-ROCT-ROC 102/2018 => --VolkswagenTIGUANTIGUAN07/2016 => --VolkswagenTIGUANTIGUAN II05/2017 => --VolkswagenTOURANTOURAN III04/2015 => --VolkswagenTRANSPORTERTRANSPORTER VI03/2015 => --