• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Тормозные диски с интегрированным подшипником

KF155.103U - SNR

KF155.103U
Справка KF155.103U

Компания NTN-SNR использует свой опыт, предлагая ассортимент деталей для КОМПЛЕКТОВ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ:

  • Широкий диапазон, разработанный для удовлетворения всех запросов рынка.
  • Безопасность: тормозной диск в комплекте с колесным подшипником, заказанный на сайте компании NTN-SNR, гарантирует безупречное качество и безопасность.
  • Готовый продукт: каждый комплект включает тормозной диск со встроенным подшипником, а также вспомогательные детали, необходимые для замены.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Защитная крышка
  • Крышка
  • Гайка
  • Энкодер
  • Подшипники колеса
  • Тормозной диск
  • Стопорное кольцо

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Минимальная толщина7 mm
Тип подшипникаFC
С интегрированной ступицей колеса1
Width 1 (wheel)86 mm
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Disc typePlein
Количество креплений5
Диаметр расположения отверстий12 mm
Epaisseur du disque de frein8 mm
Внешний диаметр 3260 mm
Weight6,727 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулRenault432009292RRenault432024629R

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеRenaultFluenceFLUENCE 1 => --RenaultFluenceFLUENCE 2 => --RenaultFluenceFluence => --RenaultMeganeMEGANE III => --RenaultMEGANE III HatchbackMEGANE III Hatchback => --RenaultMeganeMEGANE IV08/2013 => 06/2016--RenaultMeganeMegane => --