Hello,
To avoid any login issues with eShop, please clear your browser cache before logging in.
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Тормозные диски с интегрированным подшипником

KF155.104U - SNR

KF155.104U

Компания NTN-SNR использует свой опыт, предлагая ассортимент деталей для КОМПЛЕКТОВ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ:

  • Широкий диапазон, разработанный для удовлетворения всех запросов рынка.
  • Безопасность: тормозной диск в комплекте с колесным подшипником, заказанный на сайте компании NTN-SNR, гарантирует безупречное качество и безопасность.
  • Готовый продукт: каждый комплект включает тормозной диск со встроенным подшипником, а также вспомогательные детали, необходимые для замены.

Этот продукт заменяет следующую ссылку:
  • KF155.106U - SNR

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • FC.12784.S03
  • Разные элементы
  • Гайка
  • Тормозной диск
  • Крышка
  • Стопорное кольцо

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Минимальная толщина7 mm
Тип подшипникаFC
Width 1 (wheel)74 mm
With encoder with gear1
С интегрированной ступицей колеса1
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Disc typePlein
Количество креплений4
Диаметр расположения отверстий12 mm
Момент затяжки 1175 N-m
Epaisseur du disque de frein8 mm
Внешний диаметр 3237 mm
Weight4,77 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулRenault7701204901DRenault7701208054Renault7703090313

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеRenault111106/1986 => 06/1989--Renault1919 => --Renault1919 1 => --Renault1919 2 => --Renault55 => --Renault9906/1986 => 08/1988--RenaultClioCLIO I => --RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultClioClio09/1999 => 10/2002--RenaultMEGANE IMEGANE I10/1995 => --RenaultMeganeMegane => --RenaultSUPER 5SUPER 506/1984 => 07/1990--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL10/2002 => 10/2002--