• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Тормозные диски с интегрированным подшипником

KF155.108U - SNR

KF155.108U
Справка KF155.108U

Компания NTN-SNR использует свой опыт, предлагая ассортимент деталей для КОМПЛЕКТОВ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ:

  • Широкий диапазон, разработанный для удовлетворения всех запросов рынка.
  • Безопасность: тормозной диск в комплекте с колесным подшипником, заказанный на сайте компании NTN-SNR, гарантирует безупречное качество и безопасность.
  • Готовый продукт: каждый комплект включает тормозной диск со встроенным подшипником, а также вспомогательные детали, необходимые для замены.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Подшипники колеса
  • Тормозной диск
  • Крышка
  • Энкодер
  • Стопорное кольцо
  • Защитная крышка
  • Гайка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
С интегрированной ступицей колеса1
Weight9,715 kg
Disc typePlein
Внутренний диаметр 130 mm
Количество креплений5
Диаметр расположения отверстий12 mm
Момент затяжки 1220 N-m
Epaisseur du disque de frein11 mm
Внешний диаметр 3290 mm
Recommended toolClas : OM4217
Тип подшипникаFC

OE Equivalents

ПроизводительАртикулRenault432023273R

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеRenaultMEGANEMEGANE III12/2009 => 06/2012--