• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Тормозные диски с интегрированным подшипником

KF155.110U - SNR

KF155.110U
Справка KF155.110U

Компания NTN-SNR использует свой опыт, предлагая ассортимент деталей для КОМПЛЕКТОВ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ:

  • Широкий диапазон, разработанный для удовлетворения всех запросов рынка.
  • Безопасность: тормозной диск в комплекте с колесным подшипником, заказанный на сайте компании NTN-SNR, гарантирует безупречное качество и безопасность.
  • Готовый продукт: каждый комплект включает тормозной диск со встроенным подшипником, а также вспомогательные детали, необходимые для замены.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • FC.41722.S01
  • Энкодер
  • Крышка
  • Защитная крышка
  • Стопорное кольцо
  • Гайка
  • Тормозной диск

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Минимальная толщина7 mm
Тип подшипникаFC
С интегрированной ступицей колеса1
Width 1 (wheel)86 mm
Disc typePlein
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Количество креплений5
Диаметр расположения отверстий12 mm
Момент затяжки 1220 N-m
Epaisseur du disque de frein8 mm
Внешний диаметр 3260 mm
Weight7,19 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулRenault43 20 001 85RRenault432000010RRenault82 00 494 580Renault8200002874

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеRenaultClioCLIO III05/2015 => 09/2016--RenaultCLIO IVCLIO IV09/2012 => --RenaultClioClio09/2012 => 09/2016--RenaultGRANDGRAND03/2009 => 12/2010--RenaultMeganeMEGANE III => --RenaultMeganeMEGANE IV => --RenaultMEGANE IV SaloonMEGANE IV Saloon => --RenaultMeganeMegane => --RenaultScenicSCENIC III => --RenaultScenicScenic => --