Справка KF155.73U
Компания NTN-SNR использует свой опыт, предлагая ассортимент деталей для КОМПЛЕКТОВ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ:
- Широкий диапазон, разработанный для удовлетворения всех запросов рынка.
- Безопасность: тормозной диск в комплекте с колесным подшипником, заказанный на сайте компании NTN-SNR, гарантирует безупречное качество и безопасность.
- Готовый продукт: каждый комплект включает тормозной диск со встроенным подшипником, а также вспомогательные детали, необходимые для замены.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- Подшипники колеса
- Тормозной диск
- Крышка
- Гайка
- Разные элементы
- Стопорное кольцо
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
С интегрированной ступицей колеса | 1 |
Внутренний диаметр 1 | 25 mm |
Количество креплений | 4 |
Диаметр расположения отверстий | 12 mm |
Количество полюсов энкодера | 44 |
Момент затяжки 1 | 175 N-m |
Минимальная толщина | 9,5 mm |
Ширина 1 | 82 mm |
Epaisseur du disque de frein | 11 mm |
Внешний диаметр 3 | 274 mm |
Recommended tool | Clas : OM8154 |
Тип подшипника | FC |
Disc type | Plein |
Weight | 7,635 kg |