• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Тормозные диски с интегрированным подшипником

KF155.79U - SNR

KF155.79U
Справка KF155.79U

Компания NTN-SNR использует свой опыт, предлагая ассортимент деталей для КОМПЛЕКТОВ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ:

  • Широкий диапазон, разработанный для удовлетворения всех запросов рынка.
  • Безопасность: тормозной диск в комплекте с колесным подшипником, заказанный на сайте компании NTN-SNR, гарантирует безупречное качество и безопасность.
  • Готовый продукт: каждый комплект включает тормозной диск со встроенным подшипником, а также вспомогательные детали, необходимые для замены.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • FC40696S12
  • Стопорное кольцо
  • Крышка
  • Гайка
  • Энкодер
  • Защитная крышка
  • Тормозной диск

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Минимальная толщина9,5 mm
Тип подшипникаFC
С интегрированной ступицей колеса1
Width 1 (wheel)84 mm
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Disc typePlein
Fitting positionArrière gauche
Количество креплений4
Диаметр расположения отверстий12 mm
Момент затяжки 1280 N-m
Epaisseur du disque de frein11 mm
Внешний диаметр 3274 mm
Weight7,66 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулLada43210-4AA1ARenault8200209774

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеDaciaLOGANLOGAN I => --RenaultGRANDGRAND09/2005 => 10/2009--RenaultSCENICSCENIC => --RenaultSCENICSCENIC II => --