• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Тормозные диски с интегрированным подшипником

KF155.90U - SNR

KF155.90U
Справка KF155.90U

Компания NTN-SNR использует свой опыт, предлагая ассортимент деталей для КОМПЛЕКТОВ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ:

  • Широкий диапазон, разработанный для удовлетворения всех запросов рынка.
  • Безопасность: тормозной диск в комплекте с колесным подшипником, заказанный на сайте компании NTN-SNR, гарантирует безупречное качество и безопасность.
  • Готовый продукт: каждый комплект включает тормозной диск со встроенным подшипником, а также вспомогательные детали, необходимые для замены.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • FC.41722.S01
  • Энкодер
  • Крышка
  • Гайка
  • Защитная крышка
  • Тормозной диск
  • Стопорное кольцо

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Минимальная толщина9,5 mm
Тип подшипникаFC
С интегрированной ступицей колеса1
Width 1 (wheel)81 mm
Disc typePlein
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Weight8,81 kg
Количество креплений5
Момент затяжки 1280 N-m
Диаметр расположения отверстий14 mm
Epaisseur du disque de frein11 mm
Внешний диаметр 3300 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулRenault402022291RRenault43 21 005 52RRenault432027112RRenault82 00 494 580Renault8200002874

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеRenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 09/2015--RenaultLATITUDELATITUDE => --RenaultSAFRANESAFRANE => --RenaultTALISMANTALISMAN => --