• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Тормозные диски с интегрированным подшипником

KF159.54U - SNR

KF159.54U

KF159.54U - SNR

Тормозные диски с интегрированным подшипником

Компания NTN-SNR использует свой опыт, предлагая ассортимент деталей для КОМПЛЕКТОВ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ:

  • Широкий диапазон, разработанный для удовлетворения всех запросов рынка.
  • Безопасность: тормозной диск в комплекте с колесным подшипником, заказанный на сайте компании NTN-SNR, гарантирует безупречное качество и безопасность.
  • Готовый продукт: каждый комплект включает тормозной диск со встроенным подшипником, а также вспомогательные детали, необходимые для замены.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • FC.41394
  • Защитная крышка
  • Стопорное кольцо
  • Гайка
  • Крышка
  • Энкодер
  • Тормозной диск

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Минимальная толщина8 mm
Тип подшипникаFC
Width 1 (wheel)73 mm
ОкрашенныйOui
Disc typePlein
With integrated sensor ring1
С интегрированной ступицей колеса1
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Fitting positionArrière gauche
Количество креплений4
Диаметр расположения отверстий12 mm
Момент затяжки 1300 N-m
Внешний диаметр 3249 mm
Epaisseur du disque de frein9 mm
Weight5,86 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулPeugeot, Citroen9651556880

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеCitroenC4C4 => --CitroenC4 CoupeC4 Coupe => --CitroenC4 IC4 I => --CitroenC4 IIC4 II => --DSDS4DS4 I => --Peugeot308308 => --Peugeot308 I308 I => --