Тормозные диски с интегрированным подшипником

KF159.57U - SNR

KF159.57U

Компания NTN-SNR использует свой опыт, предлагая ассортимент деталей для КОМПЛЕКТОВ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ:

  • Широкий диапазон, разработанный для удовлетворения всех запросов рынка.
  • Безопасность: тормозной диск в комплекте с колесным подшипником, заказанный на сайте компании NTN-SNR, гарантирует безупречное качество и безопасность.
  • Готовый продукт: каждый комплект включает тормозной диск со встроенным подшипником, а также вспомогательные детали, необходимые для замены.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • FC.41645
  • Гайка
  • Крышка
  • Защитная крышка
  • Энкодер
  • Стопорное кольцо
  • Тормозной диск

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Минимальная толщина7 mm
Тип подшипникаFC
Width 1 (wheel)67 mm
ОкрашенныйOui
Disc typePlein
With integrated sensor ring1
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Количество креплений4
Диаметр расположения отверстий12 mm
Момент затяжки 1300 N-m
С интегрированной ступицей колеса1
Epaisseur du disque de frein9 mm
Внешний диаметр 3250 mm
Weight5,51 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулDS, Citroen, Peugeot4249-32DCitroen, Peugeot9657345180

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеCitroenC3C3 => --CitroenC3C3 108/2006 => 12/2017--CitroenC3C3 201/2009 => 11/2017--CitroenC3 AIRCROSS IIC3 AIRCROSS II => --CitroenC3 IC3 I => --CitroenC3C3 II => --CitroenC3 IIIC3 III => --CitroenC4C4 => --CitroenC4C4 108/2006 => 12/2017--CitroenC4C4 2 => --CitroenC4 CoupeC4 Coupe => --CitroenC4 IC4 I10/2004 => 12/2017--CitroenDS3DS3 => --DSDSDS12/2015 => --DSDS3DS3 I => --OpelCROSSLANDCROSSLAND => --OpelCROSSLAND XCROSSLAND X 108/2006 => 12/2017--OpelCROSSLAND XCROSSLAND X 2 => --OpelCROSSLAND X VanCROSSLAND X Van => --Peugeot20082008 => --Peugeot2008 I2008 I => --Peugeot207207 => --Peugeot207 Saloon207 Saloon08/2006 => 12/2017--Peugeot208208 => --Peugeot208 I208 I => --Peugeot307307 => --Peugeot307307 105/2005 => 12/2017--Peugeot307307 212/2005 => 12/2017--Peugeot307 CC307 CC08/2006 => 12/2017--Peugeot307 SW307 SW08/2006 => 12/2017--VauxhallCROSSLAND XCROSSLAND X 1 => 11/2017--