Справка KF159.61U
Компания NTN-SNR использует свой опыт, предлагая ассортимент деталей для КОМПЛЕКТОВ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ:
- Широкий диапазон, разработанный для удовлетворения всех запросов рынка.
- Безопасность: тормозной диск в комплекте с колесным подшипником, заказанный на сайте компании NTN-SNR, гарантирует безупречное качество и безопасность.
- Готовый продукт: каждый комплект включает тормозной диск со встроенным подшипником, а также вспомогательные детали, необходимые для замены.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- FC.41394
- Защитная крышка
- Гайка
- Крышка
- Тормозной диск
- Стопорное кольцо
- Энкодер
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| С интегрированной ступицей колеса | 1 |
| Width 1 (wheel) | 73 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Окрашенный | Oui |
| Disc type | Plein |
| Количество креплений | 4 |
| Внутренний диаметр 1 | 30 mm |
| Диаметр расположения отверстий | 12 mm |
| Момент затяжки 1 | 300 N-m |
| Минимальная толщина | 8 mm |
| Epaisseur du disque de frein | 9 mm |
| Внешний диаметр 3 | 249 mm |
| Recommended tool | Clas : OM8154 |
| Тип подшипника | FC |
| Weight | 6,001 kg |