Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Шариковые рукава

KH1630 - NTN

KH1630

Шариковые втулки - это компактные компоненты для точных линейных перемещений с низким коэффициентом трения на консольных валах из закаленной стали.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Тип конструкцииKH
Категория шариковой втулкиBall sleeves
СтандартISO dimension
Материал кольца или фиксирующих колецhardened steel sleeve
Материал сепаратораPA
Начальное смазываниеNon/No
ПересмазываемыйOui/Yes
d - Внутренний диаметр16 mm
D - Наружный диаметр24 mm
L - Длина30 mm
Количество рядов шариков5
Вес0,027 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cmin0,775 kN
Cmax0,775 kN
C0min0,6 kN
C0max0,6 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура80 °C