Шариковые втулки - это компактные компоненты для точных линейных перемещений с низким коэффициентом трения на консольных валах из закаленной стали.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| Тип конструкции | KH |
| Категория шариковой втулки | Ball sleeves |
| Стандарт | ISO dimension |
| Количество уплотнений | 2 |
| Материал кольца или фиксирующих колец | hardened steel sleeve |
| Материал сепаратора | PA |
| Начальное смазывание | Non/No |
| Пересмазываемый | Oui/Yes |
| d - Внутренний диаметр | 25 mm |
| D - Наружный диаметр | 35 mm |
| L - Длина | 40 mm |
| Количество рядов шариков | 6 |
| Вес | 0,066 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cmin | 1,93 kN |
| Cmax | 1,93 kN |
| C0min | 1,56 kN |
| C0max | 1,56 kN |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 80 °C |