Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN Fw - Вписанный диаметр роликов 35 mm Ew - Описанный диаметр роликов 40 mm Bc - Ширина 22,8 mm Вес 0,028 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность 22,3 kN C0r - Номинальная статическая грузоподъемность 41 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 7500 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 11000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ b - Ширина дорожки качения 22,8 mm