Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN Fw - Вписанный диаметр роликов 37 mm Ew - Описанный диаметр роликов 42 mm Bc - Ширина 17 mm Вес 0,026 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность 20,4 kN C0r - Номинальная статическая грузоподъемность 37,5 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 7500 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 11000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ b - Ширина дорожки качения 17 mm