Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

для демонтажа

KM14 - SNR

KM14

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
G - Обозначение резьбыM70X2
d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки92 mm
B - Ширина гайки12 mm
d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки85 mm
Угол фаски гайки30 °
b - Ширина паза8 mm
h - Глубина паза3,5 mm
Вес0,24 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующего фиксатораMB14