• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

для демонтажа

KM23 - SNR

KM23

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
G - Обозначение резьбыM115X2
d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки150 mm
B - Ширина гайки19 mm
d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки137 mm
Угол фаски гайки30 °
b - Ширина паза12 mm
h - Глубина паза5 mm
Вес1,01 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующего фиксатораMB23