для демонтажа

KME7 - SNR

KME7

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
G - Обозначение резьбыM35x1.5
d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки52 mm
B - Ширина гайки11,5 mm
d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки42,6 mm
Угол фаски гайки0 °
b - Ширина паза5 mm
h - Глубина паза2 mm
Вес0,08 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующего фиксатораMB7