Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Сепаратор с игольчатыми роликами

KMJ15X21X17S - NTN

KMJ15X21X17S

Игольчатый роликоподшипник, сепаратор с иголками, кованый сепаратор

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов15 mm
Ew - Описанный диаметр роликов21 mm
Bc - Ширина17 mm
Вес0,012 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
b - Ширина дорожки качения17 mm