Сепаратор с игольчатыми роликами

KMJ85X92X188X - NTN

KMJ85X92X188X

Игольчатый роликоподшипник, сепаратор с иголками, штампованный сепаратор

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов85 mm
Ew - Описанный диаметр роликов92 mm
Bc - Ширина18,8 mm
Вес0,075 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
b - Ширина дорожки качения18,8 mm