Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | NTN |
D - Наружный диаметр | 13 mm |
d1 - Диаметр вала | 5 mm |
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца | 9 mm |
F - Диаметр вписанной окружности роликов | 5,75 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 10 mm |
B1 - Общая длина вала | 23 mm |
B2 - Длина осевого стержня | 13 mm |
G - Обозначение резьбы вала | M5X0.8 |
G1 - Длина резьбы вала | 7,5 mm |
C1 - Расстояние между поверхностью ролика и поверхностью шайбы | 0,5 mm |
e - Входной диаметр ролика или кольца | 9,5 mm |
h - Шестигранное отверстие | 3 mm |
R - Радиус опорной части ролика | 500 mm |
Макс. момент затяжки | 2 N-m |
Подшипник с / без сепаратора | Avec |
Класс радиального зазора | CN |
Класс точности | P0 |
Вес | 0,01 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 270 kN |
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 231 kN |
Нагрузочная способность сферического наружного кольца | 0,805 kN |
Nlim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 10000 tr/min |
Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 100 °C |