• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cam follower with shaft

KR16FLLD0H/L588 - NTN

KR16FLLD0H/L588

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
D - Наружный диаметр16 mm
d1 - Диаметр вала6 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца11 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов8 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца12 mm
B1 - Общая длина вала28 mm
B2 - Длина осевого стержня16 mm
G - Обозначение резьбы валаM6X1
G1 - Длина резьбы вала8 mm
C1 - Расстояние между поверхностью ролика и поверхностью шайбы0,6 mm
e - Входной диаметр ролика или кольца12 mm
h - Шестигранное отверстие3 mm
R - Радиус опорной части ролика500 mm
Макс. момент затяжки3 N-m
Подшипник с / без сепаратораAvec
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,019 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность4,05 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность4,2 kN
Нагрузочная способность сферического наружного кольца1,08 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой10000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура100 °C