Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| D - Наружный диаметр | 35 mm |
| d1 - Диаметр вала | 16 mm |
| C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца | 18 mm |
| F - Диаметр вписанной окружности роликов | 18 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 19,5 mm |
| B1 - Общая длина вала | 52 mm |
| B2 - Длина осевого стержня | 32,5 mm |
| G - Обозначение резьбы вала | M16X1.5 |
| G1 - Длина резьбы вала | 17 mm |
| B3 - Расстояние между поверхностью шайбы и радиальным смазочным отверстием | 8 mm |
| C1 - Расстояние между поверхностью ролика и поверхностью шайбы | 0,8 mm |
| n - Осевой размер до смазочного отверстия | 6 mm |
| a - Диаметр радиального отверстия для смазки | 3 mm |
| e - Входной диаметр ролика или кольца | 27 mm |
| h - Шестигранное отверстие | 6 mm |
| R - Радиус опорной части ролика | 500 mm |
| Макс. момент затяжки | 52 N-m |
| Подшипник с / без сепаратора | Avec |
| Класс радиального зазора | CN |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 0,169 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 12,2 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 17,9 kN |
| Нагрузочная способность сферического наружного кольца | 3,2 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 8000 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 11000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |