Cam follower with shaft

KR72LL/3AS - NTN

KR72LL/3AS

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
D - Наружный диаметр72 mm
d1 - Диаметр вала24 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца29 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов30 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца30,5 mm
B1 - Общая длина вала80 mm
B2 - Длина осевого стержня49,5 mm
G - Обозначение резьбы валаM24X1.5
G1 - Длина резьбы вала25 mm
B3 - Расстояние между поверхностью шайбы и радиальным смазочным отверстием11 mm
C1 - Расстояние между поверхностью ролика и поверхностью шайбы0,8 mm
n - Осевой размер до смазочного отверстия8 mm
a - Диаметр радиального отверстия для смазки4 mm
e - Входной диаметр ролика или кольца44 mm
R - Радиус опорной части ролика500 mm
Макс. момент затяжки178 N-m
Подшипник с / без сепаратораAvec
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес1,04 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность28,9 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность55 kN
Нагрузочная способность сферического наружного кольца8,05 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой5000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура100 °C