Cam follower with shaft

KRV12H/3AS - NTN

KRV12H/3AS

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
D - Наружный диаметр12 mm
d1 - Диаметр вала4 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца8 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов4,8 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца9 mm
B1 - Общая длина вала20 mm
B2 - Длина осевого стержня11 mm
G - Обозначение резьбы валаM4X0.7
G1 - Длина резьбы вала6 mm
C1 - Расстояние между поверхностью ролика и поверхностью шайбы0,5 mm
e - Входной диаметр ролика или кольца8,5 mm
h - Шестигранное отверстие2,5 mm
R - Радиус опорной части ролика500 mm
Макс. момент затяжки1 N-m
Подшипник с / без сепаратораSans
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,008 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность3,5 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность3,8 kN
Нагрузочная способность сферического наружного кольца0,725 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой10000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C