Cam follower with shaft

KRV35LL/3AS - NTN

KRV35LL/3AS

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
D - Наружный диаметр35 mm
d1 - Диаметр вала16 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца18 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов18 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца19,5 mm
B1 - Общая длина вала52 mm
B2 - Длина осевого стержня32,5 mm
G - Обозначение резьбы валаM16X1.5
G1 - Длина резьбы вала17 mm
B3 - Расстояние между поверхностью шайбы и радиальным смазочным отверстием8 mm
C1 - Расстояние между поверхностью ролика и поверхностью шайбы0,8 mm
n - Осевой размер до смазочного отверстия6 mm
a - Диаметр радиального отверстия для смазки3 mm
e - Входной диаметр ролика или кольца27 mm
R - Радиус опорной части ролика500 mm
Макс. момент затяжки52 N-m
Подшипник с / без сепаратораSans
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,172 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность17,6 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность34 kN
Нагрузочная способность сферического наружного кольца3,2 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой5500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура100 °C