Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| D - Наружный диаметр | 40 mm |
| d1 - Диаметр вала | 18 mm |
| C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца | 20 mm |
| F - Диаметр вписанной окружности роликов | 22 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 21,5 mm |
| B1 - Общая длина вала | 58 mm |
| B2 - Длина осевого стержня | 36,5 mm |
| G - Обозначение резьбы вала | M18X1.5 |
| G1 - Длина резьбы вала | 19 mm |
| B3 - Расстояние между поверхностью шайбы и радиальным смазочным отверстием | 8 mm |
| C1 - Расстояние между поверхностью ролика и поверхностью шайбы | 0,8 mm |
| n - Осевой размер до смазочного отверстия | 6 mm |
| a - Диаметр радиального отверстия для смазки | 3 mm |
| e - Входной диаметр ролика или кольца | 32 mm |
| h - Шестигранное отверстие | 6 mm |
| Макс. момент затяжки | 76 N-m |
| Подшипник с / без сепаратора | Sans |
| Класс радиального зазора | CN |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 0,252 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 19,4 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 42 kN |
| Нагрузочная способность цилиндрического наружного кольца | 14,5 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 4500 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 100 °C |